MP_PTH
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines PTH Sensors.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Busteilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird mit der Zeit TMPolling der Teilnehmer zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1 s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Sensor angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
Sollte am Sensor ein Externer-Sensor angeschlossen sein, ist über iSensorTyp anzugeben, welcher Sensor dies ist. Ist kein Sensor angeschlossen, so ist der Wert "0" einzutragen oder die Variable wird offengelassen. Ein digitaler Sensor ist mit "3" zu parametrieren. Der Zustand des Sensors wird über die Variable iYSensor ausgegeben.
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
iSensorTyp : INT;
strDataKL6771 : DataKL6771;
TMpolling : TIME := t#10s;
MP_Address: MP-Bus Adresse des Slaves.
bStart: Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird mit der Zeit TMPolling der Baustein zyklisch aktiv.
iSensorTyp: "0" oder offen - kein Sensor angeschlossen, "1" analoger Sensor angeschlossen Spannung Ausgabe in mV, "2" Ausgabe eines Widerstandes in Ohm - 1,0 Ohm , "3" Ausgabe eines Widerstandes in Ohm - 0,1 Ohm, "4" digitaler Sensor.
strDataKL6771: Datenstruktur die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss (siehe DataKL6771).
TMpolling: Zeit mit der der Baustein den Sensor ansprechen soll. Default 10 s, minimale Zeit 1 s.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
iDampness : INT;
iPressure : INT;
iTemperature : INT;
iYSensor : INT;
byPTH_Error : BYTE;
bBusy: Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.
bError: Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.
iErrorId: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe MP_Error). Gleichzeitig wird bError TRUE.
iDampness: Relative Feuchte in 0,01 %.
iPressure: Differenzdruck, Ausgabe in 0,1 Pa.
iTemperature: Temperatur in 0,01 °C.
iYSensor: Y-Eingang, iSensorTyp = "1" - Spannung 0...10V Ausgabe in [mV], iSensorTyp = "2" Widerstand Ausgabe in 1,0 Ohm, iSensorTyp = "3" Widerstand Ausgabe in 0,1 Ohm, iSensorTyp = "4" digitaler Schalter 0 oder 1.
byPTH_Error: Sensor Fehler - 0 - kein Fehler.
byPTH_Error | Beschreibung |
|---|---|
Bit 0 | Wartungsfehler |
Bit 1 | Störmeldung, Fühlerdefekt |
Bit 2 | - |
Bit 3 | - |
Bit 4 | Sensor (Temperatur/Feuchte) defekt |
Bit 5 | AD-Wandler (Druck) defekt |
Bit 6 | AD-Wandler (Y-Eingang) defekt |
Bit 7 | - |