E_MP_DisplayModeVentilationStage
Anzahl der auf dem Display angezeigten einstellbaren Lüftungsstufen.
TYPE E_MP_DisplayModeVentilationStage :
(
MPBus_DisplayModeVentilationStage_Reserve1 := 0,
MPBus_DisplayModeVentilationStage_Reserve2 := 1,
MPBus_DisplayModeVentilationStage_3 := 2,
MPBus_DisplayModeVentilationStage_4 := 3,
MPBus_DisplayModeVentilationStage_7 := 4
);
END_TYPE
MPBus_DisplayModeVentilationStage_Reserve1: Reserve 1.
MPBus_DisplayModeVentilationStage_Reserve2: Reserve 2.
MPBus_DisplayModeVentilationStage_3: 3 Lüftungsstufen.
MPBus_DisplayModeVentilationStage_4: 4 Lüftungsstufen.
MPBus_DisplayModeVentilationStage_7: 7 Lüftungsstufen.