MP_VRU_Configuration
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der VAV Antriebe VRU-D3-BAC, VRU-M1-BAC and VRU-M1R-BAC (max. 8 Slaves). Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Busteilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
bRead_Write : BOOL;
dwPassword : DWORD;
strDataKL6771 : DataKL6771;
rMax : LREAL := 100;
rMin : LREAL;
bSetpointSource : BOOL;
bOperationMode : BOOL := TRUE;
nSensor1Type : E_MP_VRU_Sensor1Type := MPBus_VRU_Sensor_Active;
MP_Address: MP-Bus Adresse des Slaves.
bStart: Positive Flanke startet den Baustein.
bRead_Write: FALSE = nur LESEN. TRUE = LESEN und SCHREIBEN.
dwPassword: Das Passwort für die Antriebe. Üblicherweise 0x0000.
strDataKL6771: Datenstruktur die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss (siehe DataKL6771).
rMax: Max in % (20...100 %).
rMin: Min in % (0...rMax). rMin muss kleiner sein als rMax.
bSetpointSource: TRUE = Bus; FALSE = analog
bOperationMode: TRUE = Überdruck; FALSE = Unterdruck
nSensor1Type: Sensor 1 Typ.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
rNominalVolumeticFlow : LREAL;
rNominalDeltaPressure : LREAL;
rMinRead : LREAL;
rMaxRead : LREAL;
bSetpointSourcesRead : BOOL;
bOperationModeRead : BOOL;
nSensor1TypeRead : E_MP_VRU_Sensor1Type;
nApplication : E_MP_VRU_Application;
bControlMode : BOOL;
nRoomPressureCascade : E_MP_VRU_RoomPressureCascade;
bBusy: Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.
bError: Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.
iErrorId: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe MP_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.
rNominalVolumeticFlow: Nennvolumenstrom in m³/h (0...60.000).
rNominalDeltaPressure: Nenn-Differenzdruck in Pa (0...10.000).
rMinRead: Min in % (0...rMax). rMin muss kleiner sein als rMax.
rMaxRead: Max in % (20...100 %).
bSetpointSourcesRead: TRUE = Bus; FALSE = Analog
bOperationModeRead: TRUE = Überdruck; FALSE = Unterdruck
nSensor1TypeRead: Sensor 1 Typ.
nApplication: Visualisierung der vom Hersteller gewählten Anwendung.
bControlMode: Visualisierung der vom Hersteller gewählten Regelfunktion. TRUE = Volumenstromregelung; FALSE = Positionsregelung
nRoomPressureCascade: Raumdruck-Kaskadenregelung.