MP_EnergyValveV4_Configuration

Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Energy Valve Antriebe EV..R2+.. (V4). Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
bRead_Write : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
rVmax_Write : LREAL := 100;
rVmin_Write : LREAL;
bSetpointSource_Write : BOOL := TRUE;
nSensor1Type_Write : E_MP_EV_V4_Sensor1Type;
nControlMode_Write : E_MP_EV_V4_ControlMode := 1;
rBusFailPosition_Write : LREAL;
nCommunicationWatchdog_Write : UINT;
rPmax_Write : LREAL := 100;
nDeltaTLimitation_Write : E_MP_EV_V4_DeltaTLimitation;
rSetpointDeltaT_Write : LREAL := 1.0;
rSetpointAbsFlowDeltaT_Write : LREAL;
bSelectMeterRegister_Write : BOOL;
MP_Address: MP-Bus Adresse des Slaves.
bStart: Positive Flanke startet den Baustein.
bRead_Write: Wenn FALSE dann nur LESEN, bei TRUE LESEN und SCHREIBEN.
strDataKL6771: Datenstruktur die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss (siehe DataKL6771).
rVmax_Write: Max-Sollwert in % (25...100). Standard 100 %. Bezieht sich auf Vnom und wird berücksichtigt, wenn Steuerungsmodus = Durchflusssteuerung.
rVmin_Write: Min-Sollwert in % (0...Vmax). Vmin muss kleiner sein als Vmax.
bSetpointSource_Write: TRUE = Bus; FALSE = Analog.
nSensor1Type_Write: Sensor 1 Typ (siehe E_MP_EV_V4_Sensor1Type).
nControlMode_Write: Steuerungsmodus (siehe E_MP_EV_V4_ControlMode).
rBusFailPosition_Write: Bus-Ausfallposition in % (0...100). Nicht funktionell (reserviert für zukünftige Erweiterungen).
nCommunicationWatchdog_Write: Kommunikationsüberwachung in s (0...3600). Nicht funktionell (reserviert für zukünftige Erweiterungen).
rPmax_Write: Max-Sollwert in % (5...100). Standard 100 %. Bezieht sich auf Pnom und wird berücksichtigt, wenn Steuerungsmodus = Leistungssteuerung.
nDeltaTLimitation_Write: Legt fest, ob das Gerät auf ein niedriges delta T reagiert (siehe E_MP_EV_V4_DeltaTLimitation).
rSetpointDeltaT_Write: Sollwert Delta T in K (0...60). Standard 1.0K. Wird berücksichtigt, wenn die Delta T Limitierung aktiv ist (nicht deaktiviert).
rSetpointAbsFlowDeltaT_Write: Sollwert Abs Durchfluss Delta T in l/s (0...100.000). Wird berücksichtigt, wenn die Delta T Limitierung auf "Delta T Manager skaliert" gesetzt ist.
bSelectMeterRegister_Write: FALSE = zertifiziertes Zählwerk; TRUE = Lebensdauer Zählwerk.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
st_MalfunctionService : St_MP_EV_V4_MalfunctionServiceInfo;
nControlMode : E_MP_EV_V4_ControlMode;
rBusFailPosition : LREAL;
nCommunicationWatchdog : UINT;
bSetpointSource : BOOL;
nSensor1Type : E_MP_EV_V4_Sensor1Type;
rVmin : LREAL;
rVmax : LREAL;
rVnom : LREAL;
rPnom : LREAL;
rPmax : LREAL;
nDeltaTLimitation : E_MP_EV_V4_DeltaTLimitation;
nDeltaTManagerStatus : E_MP_EV_V4_DeltaTManagerStatus;
rSetpointDeltaT : LREAL;
rSetpointAbsFlowDeltaT : LREAL;
arSerialNumber : ARRAY[0..1] OF DWORD;
bSelectMeterRegister : BOOL;
bBusy: Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.
bError: Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.
iErrorId: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe MP_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.
st_MalfunctionService: Störungs- und Serviceinformationen (siehe St_MP_EV_V4_MalfunctionServiceInfo).
nControlMode: Steuerungsmodus (siehe E_MP_EV_V4_ControlMode).
rBusFailPosition: Bus-Ausfallposition in % (0...100). Nicht funktionell (reserviert für zukünftige Erweiterungen).
nCommunicationWatchdog: Kommunikationsüberwachung in Sek (0...3600). Nicht funktionell (reserviert für zukünftige Erweiterungen).
bSetpointSource: TRUE = Bus; FALSE = Analog.
nSensor1Type: Sensor 1 Typ (siehe E_MP_EV_V4_Sensor1Type).
rVmin: Min-Sollwert in % (0...Vmax). Bezieht sich auf Vnom und wird berücksichtigt, wenn Steuerungsmodus = Durchflusssteuerung.
rVmax: Max-Sollwert in % (25...100). Bezieht sich auf Vnom und wird berücksichtigt, wenn Steuerungsmodus = Durchflusssteuerung.
rVnom: Nennvolumenstrom in l/s (0...100).
rPnom: Nennleistung in kW (0...21.5).
rPmax: Max-Sollwert in % (5...100). Bezieht sich auf Pnom und wird berücksichtigt, wenn Steuerungsmodus = Leistungssteuerung.
nDeltaTLimitation: Gibt an, ob das Gerät auf ein niedriges delta T reagiert (siehe E_MP_EV_V4_DeltaTLimitation).
nDeltaTManagerStatus: Gibt den Status vom DeltaT Manager an (siehe E_MP_EV_V4_DeltaTManagerStatus).
rSetpointDeltaT: Sollwert DeltaT in K (0...60). Wird berücksichtigt, wenn DeltaT Limitierung aktiv (nicht deaktiviert).
rSetpointAbsFlowDeltaT: Sollwert Abs Durchfluss DeltaT in l/s (0...100.000). Wird berücksichtigt, wenn die DeltaT Limitierung auf DeltaT-Manager-Skaliert gesetzt ist.
arSerialNumber: Seriennummer des Geräts.
bSelectMeterRegister: FALSE = zertifiziertes Zählwerk; TRUE = Lebensdauer Zählwerk.