E_MPBus_Override

Überschreiben Modus.

TYPE E_MPBus_Override :
(
  MPBus_Override_None  := 0,
  MPBus_Override_Auto  := 1,
  MPBus_Override_Close := 2,
  MPBus_Override_Open  := 3,
  MPBus_Override_Vnom  := 4,
  MPBus_Override_Vmax  := 5,
  MPBus_Override_Stop  := 6,
  MPBus_Override_Pnom  := 7,
  MPBus_Override_Pmax  := 8
);
END_TYPE