NI1000_TO_INT : INT
Diese Funktion berechnet aus einem Widerstand NI1000 eine Temperatur.
Schließen Sie diese Funktion an iMP_Sensor_Analog an. Als Ausgabewert erhalten Sie eine INT Variable, die die Temperatur in einer Auflösung von 0.01 °C ausgibt (Beispiel 20,5 °C entspricht 2050).
Kleinster, gültiger Wert 867 Ohm entspricht -25 °C, ist der Wert kleiner so wird 16#7FFD ausgegeben.
Größter, gültiger Wert 1583 Ohm entspricht 95 °C, ist der Wert größer so wird 16#7FFE ausgegeben.
VAR_INPUT
MP_Value : WORD;
MP_Value: Eingang für einen ohmschen NI1000 Sensor
NI1000_TO_INT: Temperatur in 0.01 °C.