Fehlercodes

Wert (hex)

Wert (dez)

Wert (enum)

Beschreibung

0x0000

0

NO_MP_ERROR

Kein Fehler.

0x0001

1

WRONG_TERMINAL

Falsche Klemme angeschlossen.

0x0002

2

NO_ANSWER_FROM_KL6771

Keine Antwort der MP-Bus-Masterklemme KL6771.

0x0003

3

NO_LINK_TO_STRUCTURE_strDataKL6771

Link zur Struktur DataKL6771 prüfen.

0x000A

10

WRONG_MP_ADDRESS_IS_0

MP-Bus Adresse ist 0. Es sind nur Adressen von 1-8 erlaubt.

0x000B

11

WRONG_MP_ADDRESS

MP-Bus Adresse ist >8. Es sind nur Adressen von 1-8 erlaubt.

0x0015

21

WRONG_SET_POINT

Falscher Setpoint.

0x0019

25

MP_BUS_TIMEOUT_NO_ANSWER_FROM_SLAVE

MP-Bus Timeout, keine Antwort vom Slave.

0x0020

26

MP_BUS_SETPOINT_DIFF_TOO_HIGH

Differenz vom Setpoint zu groß.

0x001F

31

KL6771_TIME_OUT

KL6771 Timeout.

0x0020

32

MP_ADDRESS_IS_IN_USE

MP-Bus Adresse ist im Gebrauch.

0x0021

33

MP_DISABLED

MP-Bus gesperrt.

0x0057

87

MP_BUS_ERROR

MP-Bus Fehler.

0x0058

88

MP_NO_ANSWER_ON_EVENT

MP-Bus keine Antwort auf ein Ereignis.

0x0059

89

MP_NO_ANSWER

MP-Bus keine Antwort.

0x005A

90

MP_COM_BREAK

MP-Bus Kommunikations abbruch.

0x0062

98

MP_LENGTH_PARITY_ERROR

MP-Bus length parity Fehler.

0x0063

99

MP_CROSS_PARITY_ERROR

MP-Bus cross parity Fehler.

0x0065

101

MP_MASTER_CONFLICT_ERROR

MP-Bus MASTER_CONFLICT_ERROR.

0x0066

102

MP_GAP_TIMEOUT_ERROR

MP-Bus GAP Timeout.

0x0067

103

MP_NO_ANSWER_SLAVE

MP-Bus keine Antwort vom Slave.

0x006E

110

MP_ANSWER_ERROR_FLAG

MP-Bus Fehlerbit im Antworttelegramm ist gesetzt.

0x006F

111

MP_ANSWER_WRONG_LEN

MP-Bus falsche Telegrammlänge.

0x0070

112

MP_ANSWER_WRONG_TELEG

MP-Bus falsches Telegramm empfangen.

0x0073

115

MP_ANSWER_WITH_ERROR

Antwort enthält einen Fehler.

0x00C8

200

MP_ERROR_WrongDeviceFamily

Falsche Gerätefamilie.

0x012C

300

MP_CONF_ERROR_CO2LimitGood

Konfigurationsfehler für CO2 Begrenzung “Good”.

0x012D

301

MP_CONF_ERROR_CO2LimitModerate

Konfigurationsfehler für CO2 Begrenzung “Moderate”.

0x012E

302

MP_CONF_ERROR_CO2Limit

Konfigurationsfehler für CO2 Begrenzung.

0x012F

303

MP_CONF_ERROR_WRONG_TEMP_OFFSET

Konfigurationsfehler für Temperaturabweichung.

0x0130

304

MP_CONF_ERROR_WRONG_HUMIDITY_OFFSET

Konfigurationsfehler für Feuchtigkeitsabweichung.

0x0131

305

MP_CONF_ERROR_WRONG_CO2_OFFSET

Konfigurationsfehler für CO2 Abweichung.

0x0132

306

MP_CONF_ERROR_WRONG_TempSetpoint

Konfigurationsfehler für Temperatursollwert.

0x0133

307

MP_CONF_ERROR_WRONG_RelativeTempSetpoint

Konfigurationsfehler für relativen Temperatursollwert.

0x0134

308

MP_CONF_ERROR_WRONG_DefaultTempSetpoint

Konfigurationsfehler für voreingestellten Temperatursollwert.

0x0135

309

MP_CONF_ERROR_WRONG_TempSetpointRange

Konfigurationsfehler für Temperatursollwertbereich.

0x800A

32778

MP_ANSWER_Reserve

Reserve.

0x800B

32779

MP_ANSWER_UnknowCommand

Unbekannter Befehl.

0x800C

32780

MP_ANSWER_WrongOrNoPassword

Kein oder falsches Passwort.

0x800D

32781

MP_ANSWER_CommandExecution

Ausführung des Befehls.

0x800E

32782

MP_ANSWER_ParameterError

Parameterfehler.

0x800F

32783

MP_ANSWER_UnknowId

Unbekannte Id.

0x8010

32784

MP_ANSWER_SizeMismatch

Größe stimmt nicht überein.

0x8011

32785

MP_ANSWER_IllegalBlockNr

Ungültige Blocknummer.

0x8012

32786

MP_ANSWER_InternalBusBusy

Interner Bus ist belegt.

0x80FF

33023

MP_ANSWER_ReservedForFuture

Reserve.