MP_TEM_Configuration

Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Thermal Energy Meter Typ 22PE-.. und 22PEM-.. . Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
bRead_Write : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
nSensor1Type_Write : E_MP_EV_V4_Sensor1Type;
bSelectMeterRegister_Write : BOOL;
MP_Address: MP-Bus Adresse des Slaves.
bStart: Positive Flanke startet den Baustein.
bRead_Write: Wenn FALSE dann nur LESEN, bei TRUE LESEN und SCHREIBEN.
strDataKL6771: Datenstruktur die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss (siehe DataKL6771).
nSensor1Type_Write: Sensor 1 Typ (siehe E_MP_EV_V4_Sensor1Type).
bSelectMeterRegister_Write: FALSE = zertifiziertes Zählwerk; TRUE = Lebensdauer Zählwerk.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL
bError : BOOL
iErrorId : MP_Error
st_MalfunctionService : St_MP_EV_V4_MalfunctionServiceInfo
nSensor1Type : E_MP_EV_V4_Sensor1Type
rVnom : LREAL
arSerialNumber : ARRAY[0..1] OF DWORD
bSelectMeterRegister : BOOL
bBusy: Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.
bError: Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.
iErrorId: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe MP_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.
st_MalfunctionService: Störungs- und Serviceinformationen (siehe St_MP_EV_V4_MalfunctionServiceInfo).
nSensor1Type: Sensor 1 Typ (siehe E_MP_EV_V4_Sensor1Type).
rVnom: Nennvolumenstrom in l/s (0...100).
arSerialNumber: Seriennummer des Geräts.
bSelectMeterRegister: FALSE = zertifiziertes Zählwerk; TRUE = Lebensdauer Zählwerk.