MP_Window

MP_Window 1:

Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Fensterlüftungssystems FLS.

Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Busteilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE wird mit der Zeit TMPolling der Teilnehmer zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1 sec einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem FLS angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.

Über ManuelMode kann man die Handbedienung aktivieren bzw. deaktivieren. Mit WindowSettings kann die Art des Lüftens vorgegeben werden.

VAR_INPUT

MP_Address         : USINT := 1;
bStart             : BOOL;
WindowSettings     : Data_Window;
ManuelMode         : BOOL;
strDataKL6771      : DataKL6771;
TMpolling          : TIME := t#10s;

MP_Address: MP-Bus Adresse des Slaves.

bStart: Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird mit der Zeit TMPolling der Baustein zyklisch aktiv.

WindowSettings: Soll-Einstellungen für das Lüften (siehe Data_Window).

ManuelMode: FALSE: Handbedienung zugelassen. TRUE: Handbedienung deaktiviert.

strDataKL6771: Datenstruktur die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss (siehe DataKL6771).

TMpolling: Zeit mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s, minimale Zeit 1 s.

VAR_OUTPUT

bBusy              : BOOL;
bError             : BOOL;
iErrorId           : MP_Error;
WindowState        : Data_Window;
Window_Mech_Error  : BOOL;
Memory_Error       : BOOL;

bBusy: Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.

bError: Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.

iErrorId: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe MP_Error). Gleichzeitig wird bError TRUE.

WindowState: Ist-Einstellungen für das Lüften (siehe Data_Window).

Window_Mech_Error: Fenster oder Antrieb ist blockiert.

Memory_Error: Antrieb hat einen Memory Fehler. Neu programmieren oder ersetzen.