Tc3_McCoordinatedMotion
Die Tc3_McCoordinatedMotion-Bibliothek wird für TF5410 TwinCAT 3 Motion Collision Avoidance und auch für TF5420 TwinCAT 3 Motion Pick-and-Place verwendet.
Übersicht
Funktionsbaustein | Beschreibung | TF5410 | TF5420 | |
|---|---|---|---|---|
MC Group with Pick-and-Place | MC Group Coordinated Motion | |||
Administrativ |
| |||
Fügt eine Achsgruppe hinzu. |
|
|
| |
Deaktiviert eine Achsgruppe. |
|
|
| |
Aktiviert eine Achsgruppe. |
|
|
| |
Liest die Fehler-ID einer Gruppe aus. |
|
|
| |
Liest den Gruppenstatus aus. |
|
|
| |
Liest Informationen über das aktuelle- und die nächsten Segmente im Pfad aus. |
|
|
| |
Setzt eine Gruppe zurück. |
|
|
| |
Setzt den Override einer Gruppe und gibt den Override-Istwert zurück. |
|
|
| |
Parametriert die Quelle der Sollwertgenerierung (CM-Gruppe, PTP etc.) |
|
|
| |
Entfernt eine Achse aus einer Gruppe. |
|
|
| |
Aktiviert ein Bezugssystem. |
|
|
| |
Fügt einen Wechsel des Bezugssystems in die Liste von Bewegungssegmenten ein. |
|
|
| |
Hilft bei der Synchronisation der Geschwindigkeit mit einem Objekt, das sich auf einer Geraden durch den Raum bewegt. |
|
|
| |
Deaktiviert eine Gruppe und entfernt alle Achsen. |
|
|
| |
Wandelt einen ganzzahligen Wert in IDENT_IN_GROUP_REF um, so dass Achsen ohne besondere Interpretation einer Gruppe hinzugefügt werden können. |
|
|
| |
Motion |
| |||
Stoppt eine Gruppe, ohne sie für weitere Bewegungskommandos zu sperren. |
|
|
| |
Stoppt eine Gruppe und sperrt sie für weitere Bewegungskommandos. |
|
|
| |
Fügt einer Liste von Bewegungssegmenten eine absolute Linearbewegung hinzu. |
|
|
| |
Fügt einer Liste von Bewegungssegmenten eine absolute Kreisbewegung hinzu. |
|
|
| |
Fügt einer Liste von Bewegungssegmenten eine Bewegung im Direct-Mode hinzu. |
|
|
| |
Fügt einer Liste von Bewegungssegmenten einen Verschleifungsübergang zwischen zwei Bewegungen hinzu. |
|
|
| |
Führt eine Liste von Bewegungssegmenten aus. |
|
|
| |
Hängt einen blockierenden Job an die Liste der Segmente in der Struktur PathData an. |
|
|
| |
Löst einen blockierenden Job auf, der die weitere Ausführung der Bahn blockiert. |
|
|
| |
Liest den aktuellen Blocker-Status. |
|
|
| |
Hängt einen Stillstandsjob mit einer definierten Zeit an die Liste der Segmente in der Struktur PathData an. |
|
|
| |
Berechnet die Vorwärts- oder Rückwärtstransformation der kinematischen Transformation. |
|
|
| |
Strukturen und Aufzählungen
Funktionsbaustein | Beschreibung | TF5410 | TF5420 | |
|---|---|---|---|---|
MC Group with Pick-and-Place | MC Group Coordinated Motion | |||
Definiert, wie eine Achse in einer Gruppe interpretiert wird. |
|
|
| |
Der Kreismodus definiert, welche Definition zum Programmieren eines Kreises verwendet wird. |
|
|
| |
Der Datentyp definiert die Drehrichtung eines Kreises. |
|
|
| |
Stellt die bei MC_MovePath auszuführende Bahn dar. |
|
|
| |
Setzt die durch MC_PATH_DATA_REF dargestellte Bahn zurück. |
|
|
| |
Charakterisiert, wie ein Segmentübergang ausgeführt wird. |
|
|
| |
Objekt-ID eines Koordinatensystems. |
|
|
| |
Zur Rückgabe von Segmentinformationen in Verbindung mit MC_GroupReadTrajectoryInformation. |
|
|
| |

