MC_GroupReadTrajectoryInformation
TF5410 | TF5420 | |
|---|---|---|
| MC Group with Pick-and-Place | MC Group Coordinated Motion |
|
|
|
Der Funktionsbaustein MC_GroupReadTrajectoryInformation liest Informationen über das aktuelle und die nächsten Segmente im Pfad aus.
Eingänge
VAR_INPUT
Enable : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Enable | BOOL | Das Kommando wird so lange ausgeführt wie Enable aktiv ist. |
/
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
AxesGroup : AXES_GROUP_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Axes | AXES_GROUP_REF | Referenz auf eine Gruppe von Achsen (siehe Zyklische Gruppenschnittstelle). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Valid : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
EntryCount : UDINT;
Entries : ARRAY [1..10] OF MC_TRAJECTORY_ENTRY;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Valid | BOOL | Dieser Ausgang gibt an, dass andere Ausgangswerte bei diesem Funktionsbaustein gültig sind. |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn bei der Ausführung des Kommandos ein Fehler aufgetreten ist. |
ErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes 0x4nnn und 0x8nnn) nachgeschlagen werden. |
EntryCount | UDINT | Anzahl der zurückgegeben Informationen zu den nächsten Bahnsegmenten. |
Entries | ARRAY [1..10] OF MC_TRAJECTORY_ENTRY | Informationen zu den nächsten Bahnsegmenten |
Beispiel
VAR
stGroupRef : AXES_GROUP_REF;
ReadInfo : MC_GroupReadTrajectoryInformation;
Data : ARRAY [1..10] OF MC_TRAJECTORY_ENTRY;
END_VARReadInfo(
AxesGroup := stGroupRef,
Enable := TRUE,
Valid => ,
Error => ,
ErrorId => ,
EntryCount =>,
Entries => Data);Mögliche Informationen in ‘Data’:
Data[1].InvokeID := 10;
Data[1].Active := TRUE;
Data[1].RemainingCartesianLength := 100; // mm
Data[1].RemainingDuration := 1; // s
Data[2].InvokeID := 20;
Data[2].Active := FALSE;
Data[2].RemainingCartesianLength := 500; // mm
Data[2].RemainingDuration := 5; // s
Data[3].InvokeID := 25;
Data[3].Active := FALSE;
Data[3].RemainingCartesianLength := 150.0; // mm
Data[3].RemainingDuration := 1.2; // s
Data[4].InvokeID := 30;
Data[4].Active := FALSE;
Data[4].RemainingCartesianLength := 250.00; // mm
Data[4].RemainingDuration := 3.23; // sVoraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende |
|---|---|---|
TF5400 Advanced Motion Pack V3.4.45 | PC oder CX (x64) | Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2 |