MC_GroupSetSetpointSource
TF5410 | TF5420 | |
|---|---|---|
| MC Group with Pick-and-Place | MC Group Coordinated Motion |
|
|
|
Über den Funktionsbaustein MC_GroupSetSetpointSource kann die Betriebsart der MC Group Coordinated Motion (CM-Gruppe) definiert werden. Wenn die Setpoint Source ‚Group’ ausgewählt wird, dann ist die Quelle der Sollwertgenerierung die CM-Gruppe. Also das, was über MC_MovePath an die Gruppe übergeben wird. Im Mode ‚MCS‘ werden die kartesischen Sollwerte verwendet, die z. B. von der PTP oder NCI eingespeist werden. Dabei wird innerhalb der CM-Gruppe die notwendige Rückwärtstransformation berechnet.
Im Mode ‚ACS‘ werden die Achsen direkt, z. B. über die PTP, angesteuert. Dieser Mode kann z. B. für Teaching verwendet werden. Die CM-Gruppe berechnet hierbei die Vorwärtstransformation, sodass die kartesischen Positionen zur Anzeige gebracht werden können.
Eingänge
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
SetpointSource : ECmSetpointSource;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Das Kommando wird durch eine steigende Flanke an diesem Eingang ausgelöst. |
SetpointSource | Definition der Betriebsart der CM-Gruppe |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
AxesGroup : AXES_GROUP_REF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
AxesGroup | AXES_GROUP_REF | Referenz auf eine Gruppe von Achsen (siehe Zyklische Gruppenschnittstelle). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
Done : BOOL;
Busy : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Done | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn das Kommando erfolgreich ausgeführt worden ist. |
Busy | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn das Kommando mit Execute gestartet wird, und bleibt es dann so lange, wie der Funktionsbaustein das Kommando ausführt. Wenn Busy wieder FALSE wird, ist der Funktionsbaustein bereit für ein neues Kommando. Gleichzeitig wird einer der Ausgänge Done, CommandAborted (falls vorhanden) oder Error gesetzt. |
Error | BOOL | Dieser Ausgang wird TRUE, wenn bei der Ausführung des Kommandos ein Fehler aufgetreten ist. |
ErrorId | UDINT | Enthält den befehlsspezifischen Fehlercode des zuletzt ausgeführten Kommandos. Der Fehlercode kann in der ADS-Fehlerdokumentation oder in der NC-Fehlerdokumentation (Fehlercodes 0x4nnn und 0x8nnn) nachgeschlagen werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende |
|---|---|---|
TF5400 Advanced Motion Pack V3.4.45 | PC oder CX (x64) | Tc3_McCoordinatedMotion, Tc2_MC2 |