GEARMODE
ASCII - Kommando | GEARMODE |
|
| |
Syntax Senden | GEARMODE [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | GEARMODE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 353F (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1663 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 17 | DPR | 63 (dec) | |
Default | 6 |
| ||
Opmode | 4 | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 2.0 | |
Funktionsgruppe | Gearing | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Masterschnittstelle für "elektronisches Getriebe" |
Beschreibung
Mit dem Parameter GEARMODE kann die Quelle für die Master-Sollwertvorgabe (Position) konfiguriert werden.
Ab der Version 4.96 ist es möglich gleichzeitig Resolver, Sincos und ROD-Signale auszuwerten.
Damit kann der Resolver für die Kommutierung, Sincos für die externe Lageregelung und ROD für
Master/Slave-Funktion eingesetzt werden. Um diese Funktion zu nutzen müssen folgende
Einstellungen gemacht werden:
- FPGA=1 (erweitertes FPGA-Programm mit dem zweiten Zähler)
- EXTPOS= 1...3 (Einlesen der Position für externe Lageregelung)
- GEARMODE=10...17 Zusätzlich zu den bei GEARMODE 0 .. 7 vorgegebenen Auswahlmöglichkeiten, kann ein Sinus-Encoder an X1 (Drive 400 X2) für die Lageregelung verwendet werden (EXTPOS = 1).
Zustand | Beschreibung |
---|---|
GEARMODE=0 | Encoder follower X3, 24V. |
GEARMODE=1 | Puls/Richtungseingang an X3, 24V |
GEARMODE=2 | Wirkt wie GEARMODE=0 |
GEARMODE=3 | Encoder Folger an X5 (Drive 400 X4). |
GEARMODE=4 | Puls/Richtung an X5 (Drive 400 X4). |
GEARMODE=5 | Wirkt wie GEARMODE=3 |
GEARMODE=6 | Sinus Encoder an X1 (Drive 400 X2). Es werden nur die Nulldurchgänge der Sinus/Cosinussignale ausgewertet. Keine analoge Auswertung. |
GEARMODE=7 | SSI-Input X5 (Drive 400 X4). Bei Einstellung GEARMODE=7, OPMODE=4 wird das Einlesen der SSI-Position über den Encoder-Eingang aktiviert. Alle 250µsek wird die SSI-Position eingelesen und die Differenz zu der vorhergehenden (250µsek alten) Position gebildet. Anschließend wird diese Differenz mit dem Skalierungsfaktor multipliziert und auf den letzten Positionssollwert aufaddiert. |
GEARMODE=8 | EnDAT- Encoder an X1 (Drive 400 X2). Der Unterschied zu GEARMODE=6 ist, dass die Sinus/Cosinusspuren auch analog ausgewertet werden. Damit steht eine wesentlich höhere Auflösung zur Verfügung. |
GEARMODE=9 | EnDAT- Encoder an X1 (Drive 400 X2). Der Unterschied zu GEARMODE=6 ist, dass auch der Parameterkanal gelesen wird und damit die absolute Position zur Verfügung steht. ENCLINES wird automatisch auf si eingestellt, dass die interne Scalierung auf 20Bit pro Umdrehung des Gebers eingestellt ist. Der Positionswert kann nur zur Positionierung bei EXTPOS=1 verwendet werden. Ein weiterer Unterschied zu GEARMODE=6 ist, dass die Sinus/Cosinusspuren auch analog eingelesen werden. |
GEARMODE=10 | Encoder follower X3, 24V |
GEARMODE=11 | Pulse and direction X3, 24V |
GEARMODE=12 | Wirkt wie GEARMODE=0 |
GEARMODE=13 | encoder follower X5 (Drive 400 X4), 5V |
GEARMODE=14 | Pulse and direction X5 (Drive 400 X4), 5V |
GEARMODE=15 | Wirkt wie GEARMODE=3 |
GEARMODE=16 | Wirkt wie GEARMODE = 6 |
GEARMODE=17 | SSI-Input X5 (Drive 400 X4). Bei Einstellung GEARMODE=7, OPMODE=4 wird das Einlesen der SSI-Position über den Encoder-Eingang aktiviert. Alle 250µsek wird die SSI-Position eingelesen und die Differenz zu der vorhergehenden (250µsek alten) Position gebildet. Anschließend wird diese Differenz mit dem Skalierungsfaktor multipliziert und auf den letzten Positionssollwert aufaddiert. |