ENCLINES

ASCII - Kommando

ENCLINES

 

 

Syntax Senden

ENCLINES [Data]

 

Syntax Empfangen

ENCLINES <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer16

CANBus Objektnummer

3533 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1651 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0 .. 32767, 32768 (5.41), 65535 (6.00)

DPR

51 (dec)

Default

1000

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer16

Verstärker Status

Disabled + Reset (Coldstart)

Wichtung

 

ab Firmware

1.71

 

Konfiguration

Ja

Revision

1.9

Funktionsgruppe

Motor

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Auflösung eines Sincos-Gebers

Beschreibung

ENCLINES beschreibt die Auflösung (ohne Vierfachauswertung) des Encoders, wenn dieser als Standardrückführung verwendet wird. Bei rotierenden Motoren ist die Strichzahl pro Umdrehung anzugeben, bei Linearmotoren wird die Anzahl der Striche pro Polteilung angegeben. Wird ein ENDAT oder Hiperface Geber benutzt, so wird die Strichzahl automatisch beim Initialisieren gesetzt.