SSIINV
ASCII - Kommando | SSIINV |
|
| |
Syntax Senden | SSIINV [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | SSIINV <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35F7 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1847 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 247 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 2.0 | |
Funktionsgruppe | Feedback | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Polarität des SSI-Clocks |
Beschreibung
Verhalten der SSI - Schnittstelle an X5 (Drive 400 X4). Abhängig davon ob SSI als Ausgabe oder Eingabe konfiguriert wurde, hat das Kommando SSIINV unterschiedliche Bedeutung: