SSIGRAY
ASCII - Kommando | SSIGRAY |
|
| |
Syntax Senden | SSIGRAY [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | SSIGRAY <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35F6 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1846 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 246 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 2.0 | |
Funktionsgruppe | Feedback | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Vorwahl SSI-Code | |||
Beschreibung
Mit dem SSIGRAY-Kommando kann festgelegt werden in welchem Format die SSI-Information am Stecker X5 (Drive 400 X4) ausgegeben wird:
- SSIGRAY=0 binaeres Format
- SSIGRAY=1 Gray-Format