GEARI
ASCII - Kommando | GEARI |
|
| |
Syntax Senden | GEARI [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | GEARI <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 353E (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1662 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1 .. 32767 | DPR | 62 (dec) | |
Default | 8192 |
| ||
Opmode | 4 | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Gearing | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Eingangsfaktor "elekronisches Getriebe" |
Beschreibung
Bei Master/Slave-Anwendungen (OPMODE=4) kann mit diesem Parameter das Master/Slave
Übersetzungsverhältnis eingestellt werden. Es gilt folgende Abhängigkeit:
- Bei PRBASE=20 zu fahrende Strecke = Eingangsimpulse * 1048576 / ENCIN * GEARO / GEARI
- Bei PRBASE=16 zu fahrende Strecke = Eingangsimpulse * 65536 / ENCIN * GEARO / GEARI
Die "zu fahrende Strecke" bezieht sich immer auf die eingestellte Auflösung des Lagereglers (PRBASE) (65536 Impulse/Motorumdrehung bei PRBASE=16 oder 1048576 Impulse/Motorumdrehung bei PRBASE=20).