OPMODE
ASCII - Kommando | OPMODE |
|
| |
Syntax Senden | OPMODE [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | OPMODE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35B4 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1780 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, .. , 8 | DPR | 180 (dec) | |
Default | 1 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Betriebsart des Verstärkers |
Beschreibung
Mit dem Kommando OPMODE kann die Betriebsart (Grundfunktion) des Verstärkers eingestellt werden. Diese Betriebsart kann zu jedem Zeitpunkt über Feldbus-Schnittstelle bzw. digitales I/O (INxMODE=24) umgeschaltet werden
Es sind folgende Einstellungen möglich:
Zustand | Kurzbeschreibung | Beschreibung |
---|---|---|
OPMODE=0 | Drehzahl digital | Der Drehzahlsollwert kann entweder über die RS232-Schnittstelle (Kommando "J") oder aber über eine Feldbus-Schnittstelle (PROFIBUS,CANBUS,SERCOS,DPR-Slot-Karten) vorgegeben werden. Bei aktivierter VCT-Funktion (s. INxMODE=35) kann der Drehzahl-Sollwert über die digitalen Eingänge aus einer Drehzahl/Strom-Tabelle angewählt werden. |
OPMODE=1 | Drehzahl analog | Der Drehzahlsollwert wird von der Analogschnittstelle SW1/SW2 eingelesen. Die Konfiguration der zu verwendeten SW-Schnittstelle kann mit Hilfe der Parameter ANCNFG, INxMODE=8 vorgenommen werden. |
OPMODE=2 | Drehmoment digital | Der Stromsollwert kann entweder über die RS232-Schnittstelle (Kommando "T") oder aber über eine Feldbus-Schnittstelle (PROFIBUS,CANBUS,SERCOS,DPR-Slot-Karten) vorgegeben werden. |
OPMODE=3 | Drehmoment analog | Der Stromsollwert wird von der Analogschnittstelle SW1/SW2 eingelesen. Die Konfiguration der zu verwendeten SW-Schnittstelle kann mit Hilfe der Parameter ANCNFG, INxMODE=8 vorgenommen werden. |
OPMODE=4 | Position elektrisches Getriebe (Master/Slave) | Elektronisches Getriebe |
OPMODE=5 | Position externe Trajektorie | Der Lageregler-Positionssollwert wird über die Feldbus-Schnittstelle (PROFIBUS,CANBUS,DPR-Slot-Karte) vorgegeben. Die Zykluszeit für die Vorgabe des Sollwertes kann mit dem Parameter PTBASE in 250 usek-Schritten eingestellt werden. Der Lageregler sorgt dafür, dass die vorgegebene Sollposition innerhalb der eingestellten Zeit erreicht wird. |
OPMODE=6 | Position SERCOS | Der Lageregler-Positionssollwert wird über die SERCOS-Schnittstelle vorgegeben. |
OPMODE=7 | Reserve |
|
OPMODE=8 | Position Fahrsätze | Bei dieser Einstellung können die internen Fahrsätze ausgeführt werden. Der interne Trajektoriengenerator, der bei dieser Einstellung aktiviert wird, sogt dafür, dass die vorgegebene Fahrsatzposition mit den eingestellten Fahrsatz-Rampen und Fahrsatz-Geschwindigkeit angefahren wird. |