J
ASCII - Kommando | J |
|
| |
Syntax Senden | J [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | J <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | rpm (velocity) / Milliseconds (Time) | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | -15000.0 .. 15000.0 (=velocity),long int (Time) | DPR | Nein | |
Default | - |
| ||
Opmode | 0 | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | Enabled | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Oscilloscope | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Service-Funktion "konstante Drehzahl" | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando "J <n> <t>" kann eine konstante Drehzahl <n> (in UPM) für eine bestimmte Zeit <t> (in msek) vorgegeben werden. Fehlt die Eingabe der Zeit <t>, so läuft der Antrieb im Endlosbetrieb.