ERND

ASCII - Kommando

ERND

 

 

Syntax Senden

ERND [Data]

 

Syntax Empfangen

ERND <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Nein

ASCII Format

Integer32

CANBus Objektnummer

3638 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1912 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

-

DPR

312 (dec)

Default

2^31-1

 

Opmode

-

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

2.45

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Position Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Endposition Modulo-Achse

Beschreibung

Mit dem Parameter ERND wird das Ende des Verfahrbereiches für eine Modulo-Achse (POSCNFG=2) festgelegt. Der Anfang des Bereiches kann mit dem Kommando SRND eingestellt werden. Alle Positioniervorgänge finden im Positionsbereich <SRND...ERND-1> statt.

Die Eingabe für ERND erfolgt in SI-Einheiten (Berücksichtigung von PGEARI,PGEARO).