POSCNFG
ASCII - Kommando | POSCNFG |
|
| |
Syntax Senden | POSCNFG [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | POSCNFG <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35CF (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1807 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2 | DPR | 207 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Achsentyp |
Beschreibung
Mit dem Parameter POSCNFG kann der Achsentype für die Lageregelung eingestellt werden. Es sind folgende Einstellungen möglich:
POSCNFG=0 | Linearachse | Achse mit begrenztem Verfahrbereich |
POSCNFG=1 | Rundachse | alle Fahraufträge werden relativ ausgeführt. Vor dem Start eines Fahrauftrages wird die Istposition auf 0 gesetzt. Es wird kein Referenzpunkt benötigt. Diese Einstellung sollte bei Anwendungen benutzt werden, wo es nicht auf die absolute Position, sondern nur auf die Verfahrstrecke ankommt. |
POSCNFG=2 | Modulo-Achse | Die Lagereglerposition wird auf den Bereich <SRND...ERND> beschränkt. Sobald das Ende dieses Bereiches (ERND-1) erreicht wird, |