SRND
ASCII - Kommando | SRND |
|
| |
Syntax Senden | SRND [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | SRND <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3637 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1911 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 311 (dec) | |
Default | - 2^31 |
| ||
Opmode | - | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 2.45 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Startposition Modulo-Achse | |||
Beschreibung
Mit dem Parameter SRND wird der Anfang des Verfahrbereiches für eine Modulo-Achse (POSCNFG=2) festgelegt. Das Ende des Bereiches kann mit dem Kommando ERND eingestellt werden. Alle Positioniervorgänge finden im Positionsbereich <SRND...ERND-1> statt.
Die Eingabe für SRND erfolgt in SI-Einheiten (Berücksichtigung von PGEARI, PGEARO).