PGEARI
ASCII - Kommando | PGEARI |
|
| |
Syntax Senden | PGEARI [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | PGEARI <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 35CA (hex) | |
DIM | µm | PROFIBUS PNU | 1802 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | long int | DPR | 202 (dec) | |
Default | 10000 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.7 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Lageregler-Auflösung (Zähler) |
Beschreibung
Der Parameter PGEARI wird in Verbindung mit dem Parameter PGEARO benutzt, um die Lageregler-Position und Geschwindigkeit von SI-Einheiten auf Inkremente umzurechnen. Der Parameter PGEARO enthält die Anzahl der Inkremente, die gefahren werden, wenn die zu fahrende Strecke PGEARI beträgt.
Die Umrechnung erfolgt nach folgender Formel:
Position[Inkremente] = Position[SI] * PGEARO / PGEARI
Geschwindigkeit[Inkremente] = Geschwindigkeit[SI] * PGEARO / PGEARI / 4000
Wenn PGEARI = PGEARO so findet keine Umrechnung von SI-Einheiten auf Inkremente statt. In diesem Fall muss die Position und Geschwindigkeit in Inkrementen vorgegeben werden.
Geschwindigkeit: 140/32 * Drehzahl in UPM
Beispiele:
PGEARI=10000
PGEARO=1048576
PRBASE=20
Bei einer Auflösung von 10 mm/Umdrehung soll die Fahrstrecke in µm vorgegeben werden. Es soll die Auflösung von 20 Bit/Umdrehung benutzt werden. Für diese Aufgabenstellung sind folgende Einstellungen notwendig:
Position: 1046576 Inkremente/Umdrehung bei PRBASE = 20 oder 65536 Inkremente/Umdrehung bei PRBASE = 16.
Alle Positionsangaben (PFB, O_P, PE, PEMAX, PEINPOS) erfolgen in µm, die Geschwindigkeitvorgaben in µm/sek, Beschleunigungsvorgaben (falls vorgewählt) in 1000µm/sek²
PGEARI = 3600
PGEARO = 65536
PRBASE = 16
Bei einer Auflösung von 360 Grad/Umdrehung soll die Fahrstrecke in 0.1 Grad Schritten vorgegeben werden. Es soll die Auflösung von 16 Bit/Umdrehung benutzt werden. Für diese Aufgabenstellung sind folgende Einstellungen notwendig:
Alle Positionsangaben (PFB, O_P, PE, PEMAX, PEINPOS) erfolgen in 0.1*Grad, die Geschwindigkeitvorgaben in 0.1*Grad/sek, Beschleunigungsvorgaben (falls vorgewählt) in 1000*0.1*Grad/sek²