PE
ASCII - Kommando | PE |
|
| |
Syntax Senden | PE |
| ||
Syntax Empfangen | PE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 35C5 (hex) | |
DIM | µm | PROFIBUS PNU | 1797 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | long int | DPR | 197 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Actual Values | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Istwert des Schleppfehlers | |||
Beschreibung
Der Schleppfehler stellt die aktuelle Differenz zwischen dem Lagesoll- und dem Lageistwert dar und wird in den Einheiten des Lagereglers angezeigt (PGEARI / PGEARO). s. Beschreibung von PFB