PEINPOS

ASCII - Kommando

PEINPOS

 

 

Syntax Senden

PEINPOS [Data]

 

Syntax Empfangen

PEINPOS <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer32

CANBus Objektnummer

35C6 (hex)

DIM

PUNIT

PROFIBUS PNU

1798 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

long int

DPR

198 (dec)

Default

4000

 

Opmode

>=4

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Position Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

In-Position-Fenster

Beschreibung

Falls bei Ausführung eines internen Fahrsatzes die Entfernung zwischen der aktuellen Position und der Zielposition die eingestellte Fenstergröße unterschreitet, so wird die Meldung In-Position generiert (Statusmeldung, Digitaler Ausgang).

Das In-Position-Fenster wird in den Einheiten des Lagereglers eingegeben (PGEARI / PGEARO). s. Beschreibung von PFB