PRBASE

ASCII - Kommando

PRBASE

 

 

Syntax Senden

PRBASE [Data]

 

Syntax Empfangen

PRBASE <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Nein

ASCII Format

Integer8

CANBus Objektnummer

35D1 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1809 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

16, 20

DPR

209 (dec)

Default

20

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer8

Verstärker Status

Disabled + Reset (Coldstart)

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Ja

Revision

1.8

Funktionsgruppe

Position Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

interne Lage-Auflösung

Beschreibung

Mit dem ASCII-Kommando PRBASE [16/20] kann die interne Lageauflösung zwischen 16 und 20 Bits/Umdrehung umgeschaltet werden.

Die Übernahme der Auflösung erfolgt erst nach Aus- und Einschalten des Verstärkers.