DREF
ASCII - Kommando | DREF |
|
| |
Syntax Senden | DREF [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | DREF <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 352C (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1644 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2 | DPR | 44 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Fahrtrichtung für die Referenzfahrt |
Beschreibung
Mit dem Parameter DREF kann die Vorzugs-Fahrtrichtung bei einer Referenzfahrt und beim Positionieren mit einer Modulo-Achse (POSCNFG=2) definiert werden.
Zustand | Kurzbeschreibung | Beschreibung |
---|---|---|
DREF = 0 | Negative Fahrtrichtung | Eine Referenzfahrt wird immer mit einer negativen Geschwindigkeit |
DREF = 1 | Positive Fahrtrichtung | Eine Referenzfahrt wird immer mit einer positiven Geschwindigkeit |
DREF = 2 | Entfernungsabhängige Fahrtrichtung | Bei der Referenzfahrtart Nr.5 (NREF=5, innerhalb einer Umdrehung) wird die Fahrtrichtung abhängig von der Entfernung zum nächsten Nulldurchgang des Resolvers gewählt (der Antrieb fährt auf dem kürzesten Weg zum Nullpunkt). |