DIR

ASCII - Kommando

DIR

 

 

Syntax Senden

DIR [Data]

 

Syntax Empfangen

DIR <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer8

CANBus Objektnummer

352A (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1642 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0, 1

DPR

42 (dec)

Default

1

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer8

Verstärker Status

Disabled + Reset (Coldstart)

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Ja

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Velocity Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Zählrichtung

Beschreibung

Die Variable DIR bestimmt die Zählrichtung bei Auswertung und Vorgaben der Positionsinformationen.

Die Zählrichtungsvorgabe wirkt auf alle Reglermodi (OPMODE).