NREF
ASCII - Kommando | NREF |
|
| |
Syntax Senden | NREF [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | NREF <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35AD (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1773 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 20 | DPR | 173 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Referenzfahrtart |
Beschreibung
Bevor eine Positionierfahrt gestartet werden kann (gilt nur für Linearachse), muss eine Referenzfahrt durchgeführt werden. Der dabei gesetzte Referenzpunkt gilt bis zum nächsten Hardware-Reset des Verstärkers. Der Versuch eine Positionierung zu starten ohne dass ein Referenzpunkt gesetzt wurde, wird mit einer Warnung beantwortet (LED-Anzeige n09).
Vor dem Start einer Referenzfahrt wird der ggf. bereits gesetzte Referenzpunkt gelöscht.
Die möglichen Referenzfahrtarten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Für die Referenzfahrten 1 und 3 muss ein digitaler Eingang als Nullposition-Eingang (Home-Position) konfiguriert werden (INxMODE=12 bzw. I/O-Erweiterungskarte).
Für die Referenzfahrten 2 und 4 muss ein digitaler Eingang als Hardware-Endschalter konfiguriert werden (INxMODE=2 oder 3).
Bei den Referenzfahrten 1..5,7 wird die Einstellung des Nullimpulsoffsets für die ROD-Ausgabe berücksichtigt (ENCZERO) d.h. der Nullpunkt wird so gelegt, dass sowohl die Ausgabe des Nullimpulses als auch die Anzeige der 0-Position bei >Nullimpulsoffset erfolgen.
Bei allen Referenzfahrten wird die Einstellung des Referenzoffsets (ROFFS) berücksichtigt. Damit kann dem Nullpunkt ein beliebiger absoluter Positionswert zugeordnet werden.
Wenn ein Multiturngeber als Rückführung eingesetzt wird, so kann auch eine beliebige Referenzfahrt gestartet werden. Nach Beendigung der Referenzfahrt, wird RSOFFS übernommen und die ermittelten Parameter automatisch im EEPROM gespeichert. Damit steht die gefundene Position auch noch nach dem Aus-/Einschalten der 24V - Versorgung zur Verfügung.
Zustand | Kurzbeschreibung | Erweiterte Beschreibung |
---|---|---|
NREF=0 | Setzen des Referenzpunktes | Die aktuelle Position wird zum Nullpunkt erklärt (die Ist-/Soll-Position wird auf ROFFS gesetzt). |
NREF=1 | Referenzfahrt auf Referenzschalter mit Nullpunktsuche | Der Antrieb fährt in die vorgegebene Richtung (DREF), bis eine steigende Flanke am Referenzeingang erkannt wurde. Ab dieser Position wird die Entfernung zum nächsten Nulldurchgang des Resolvers ermittelt und eine Fahrt zu der Nullposition gestartet. |
NREF=2 | Referenzfahrt auf Endschalter mit Nullpunktsuche | Der Antrieb fährt in die vorgegebene Richtung (DREF) bis der entsprechende Hardware-Endschalter erreicht wurde. Anschliessend wird die Fahrtrichtung gedreht bis der Hardware-Endschalter verlassen wurde. Dann wird eine Fahrt zum nächsten Nulldurchgang des Resolvers gestartet. |
NREF=3 | Referenzfahrt auf Referenzschalter ohne Nullpunktsuche | Der Antrieb fährt in die vorgegebene Richtung (DREF), bis eine steigende Flanke am Referenzeingang erkannt wurde. Dieser Position wird die Position ROFFS zugeordnet und der Antrieb wird angehalten. |
NREF=4 | Referenzfahrt auf Endschalter ohne Nullpunktsuche | Der Antrieb fährt in die vorgegebene Richtung (DREF) bis der entsprechende Hardware-Endschalter erreicht wurde. Anschliessend wird die Fahrtrichtung gedreht und eine Fahrt gestartet, bis der Hardware-Endschalter verlassen wird. |
NREF=5 | Referenzfahrt innerhalb einer Umdrehung | Der Antrieb fährt bis zum nächsten Nullpunkt des Resolvers. Die Fahrtrichtung wird durch die Variable DREF vorgegeben |
NREF=6 | Setzen des Referenzpunktes 2 | Die aktuelle Position wird zum Nullpunkt erklärt (die Ist-/Soll-Position wird auf ROFFS gesetzt). |
NREF=7 | Auf Anschlag mit Nullpunktsuche | Beim Start der Referenzfahrtart 7 wird der aktuelle Spitzenstrom (IPEAK) auf den Wert REFIP (Spitzenstrom für die Referenzfahrt Nr: 7 in Ampere) gesetzt und eine Fahrt in die vorgegebene Richtung (DREF=0 positiv, DREF=1 negativ) gestartet. |
NREF=8 | Fahren auf die absolute SSI-Position | Beim Start der Referenzfahrt 8 wird eine 32-Bit SSI-Position über den SSI-Eingang (GEARMODE=7) eingelesen, mit den Skalierungsfaktoren GEARI und GEARO und dem Offsetwert ROFFS2 verrechnet, und als Zielposition für einen Fahrsatz benutzt. Der Fahrsatz wird gestartet und nachdem die Zielposition erreicht wurde, wird die Meldung IN-POSITION ausgegeben. |
NREF=9 | Fahren auf Anschlag ohne Nullimpulssuche | Beim Start der Referenzfahrtart 9 wird der aktuelle Spitzenstrom (IPEAK) auf den Wert REFIP (Spitzenstrom für die Referenzfahrt Nr: 9 in Ampere) gesetzt und eine Fahrt in die vorgegebene Richtung (DREF=0 positiv, DREF=1 negativ) gestartet. |