GEARO

ASCII - Kommando

GEARO

 

 

Syntax Senden

GEARO [Data]

 

Syntax Empfangen

GEARO <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer16

CANBus Objektnummer

3540 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1664 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

-32767 .. 32767

DPR

64 (dec)

Default

8192

 

Opmode

4

Datentyp Bus/DPR

Integer16

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Gearing

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Ausgangsfaktor "elekronisches Getriebe"

Beschreibung

Bei Master/Slave-Anwendungen (OPMODE=4) kann mit diesem Parameter das Master/Slave-Übersetzungsverhältnis eingestellt werden.

Es gilt folgende Abhängigkeit:

Bei Vorgabe eines negativen Wertes für GEARO wird die Drehrichtung des Slaves gegenüber dem Master gedreht.

Bei der Konfiguration ANCNFG=6 kann der Parameter GEARO über den Analogeingang SW2 beeinflußt werden. Der Korrekturfaktor wird mit VSCALE2 prozentual vorgegeben. Z.B. VSCALE2=20