VSCALE2
ASCII - Kommando | VSCALE2 |
|
| |
Syntax Senden | VSCALE2 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | VSCALE2 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 362A (hex) | |
DIM | rpm / 10 Volts | PROFIBUS PNU | 1898 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | -15000 .. 15000 | DPR | 298 (dec) | |
Default | 3000 |
| ||
Opmode | 1 | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Analog I/O | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | SW2-Drehzahlskalierungsfaktor |
Beschreibung
Falls der Analogeingang SW2 als Sollwerteingang für die Drehzahlregelung benutzt wird, so kann mit dem Parameter VSCALE2 die Normierung der Eingangsspannung festgelegt werden.
Bei 10V-Drehzahlsollwert am Eingang SW2 stellt sich eine VSCALE2-Drehzahl ein.