ENCIN
ASCII - Kommando | ENCIN |
|
| |
Syntax Senden | ENCIN [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | ENCIN <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3532 (hex) | |
DIM | Pulse/Umdr. | PROFIBUS PNU | 1650 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 256,512,.. ,65536 | DPR | 50 (dec) | |
Default | 4096 |
| ||
Opmode | 4 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Gearing | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Anzahl der Impulse/Umdrehung (Encoder-Eingang) |
Beschreibung
Bei Master/Slave-Anwendungen (OPMODE=4) kann mit diesem Parameter die Anzahl der ROD-Impulse pro eine Geber-Umdrehung eingestellt werden. Bei Pulszahlen, die nicht in einer binären Abstufung dargestellt werden können, muss eine "benachbarte" Impulszahl eingetragen werden. Die Auflösungsdifferenz kann dann über den Gearing-Faktor ausgeglichen werden z.B:
Anzahl der Impulse = 500