ANCNFG
ASCII - Kommando | ANCNFG |
|
| |
Syntax Senden | ANCNFG [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | ANCNFG <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 3507 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1607 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 14 | DPR | 7 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Analog I/O | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Konfiguration der analogen Eingänge | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando ANCNFG kann die Funktion der analogen Eingänge konfiguriert werden.
Da die Variable ANCNFG für die Konfiguration des Gerätes benutzt wird, muss nach einer Änderung der Variable der Regler aus- und eingeschaltet werden (vorher SAVE aufrufen).
Zustand |
| Beschreibung |
|---|---|---|
ANCNFG=0 | (Xcmd=Setp.1) | SW1 wird je nach OPMODE als Drehzahl- (OPMODE=1) bzw. Stromsollwert (OPMODE=3) benutzt. Falls einer der digitalen Eingänge für Sollwert-Umschaltung konfiguriert wurde (IN1TRIG, IN2TRIG, IN3TRIG oder IN4TRIG=8), wird je nach Zustand dieses Eingangs, SW1 (Eingang=Low) oder SW2 (Eingang=High) als Drehzahl- bzw. Stromsollwert benutzt. |
ANCNFG=1 | v_cmd=Setp.1, Icmd=Setp.2 | SW2 wird als Stromsollwert benutzt (bei OPMODE = 3), SW1 dient als Drehzahlsollwert (bei OPMODE = 1) |
ANCNFG=2 | Setp.1 = nsoll, Setp.2 = Isoll | SW1 wird als Drehzahlsollwert benutzt. |
ANCNFG=3 | Xcmd=Setp.1, Ipeak1=Setp.2 | SW1 wird je nach OPMODE als Drehzahl- bzw. Stromsollwert benutzt. |
ANCNFG=4 | Xcmd=Setp.1+Setp.2 | SW1 und SW2 werden summiert und je nach OPMODE als Sollwert benutzt. Für die Skalierung werden die Kommandos ISCALE1,ISCALE2 (OPMODE 3) oder VSCALE1,VSCALE2 (OPMODE 1) benutzt. |
ANCNFG=5 | Xcmd=Setp.1*Setp.2 | SW1 und SW2 werden multipliziert. Das Produkt wird je nach OPMODE als Strom- bzw. Drehzahlsollwert benutzt. |
ANCNFG=6 | Electronic Gearing | SW1 wird je nach OPMODE als Drehzahl- bzw. Stromsollwert benutzt. |
ANCNFG=7 | Setp.1 = Isoll, Setp.2 = Nmax | SW1 wird als Stromsollwert benutzt (OPMODE muss auf 3 stehen), SW2 bestimmt die erreichbare Drehzahl |
ANCNFG=8 | Setp.1 = Psoll | SW1 wird als Positionssollwert benutzt (nur bei OPMODE=5 aktiv). Der Verfahrbereich für die "analoge Positionierung" wird durch die Parameter SRND und ERND bestimmt. |
ANCNFG=9 |
| Analog Input 1: Sollwert Strom oder Drehzahl (wie ANCNFG 0) |
ANCNFG=10 | Reserviert |
|
ANCNFG=11 |
| Korrektur einer IN1TRIG, IN2TRIG, IN3TRIG oder IN4TRIG-Variable über den analogen Eingang 2 (SW2). Die Nummer (x) der Hilfsvariable INxTRIG wird mit dem Parameter AN11NR festgelegt. Der Bereich der Parameteränderung wird über die Variable AN11RANGE eingestellt. |
ANCNFG=12 |
| Korrektur einer IN1TRIG, IN2TRIG, IN3TRIG oder IN4TRIG-Variable über den analogen Eingang 2 (SW2). Die Nummer (x) der Hilfsvariable INxTRIG wird mit dem Parameter AN11NR festgelegt. Der Bereich der Parameteränderung wird über die Variable AN11RANGE eingestellt. |
ANCNFG=13 | Xcmd=Setp.1, Ipeak1=Setp.2 | SW1 wird je nach OPMODE als Drehzahl- bzw. Stromsollwert benutzt. |
ANCNFG=14 | Xcmd=Setp.1, Ipeak1=Setp.2 | SW1 wird je nach OPMODE als Drehzahl- bzw. Stromsollwert benutzt. |