AN11NR
ASCII - Kommando | AN11NR |
|
| |
Syntax Senden | AN11NR [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | AN11NR <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 3699 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 2009 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2, 3, 4 | DPR | 409 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disable | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.78 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Analog I/O | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Nr. der INxTRIG Variable, bei analoger Vorgabe | |||
Beschreibung
Mit dem Parameter AN11NR kann die Nummer (x) des digitalen Eingangs festgelegt werden, dessen Hilfsvariable (IN1TRIG, IN2TRIG, IN3TRIG oder IN4TRIG) über den analogen Eingang SW2 beeinflußt werden soll. Diese Variable wird nur bei den Einstellungen ANCNFG=11 und ANCNFG=12 benutzt.