ISCALE1
ASCII - Kommando | ISCALE1 |
|
| |
Syntax Senden | ISCALE1 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | ISCALE1 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3571 (hex) | |
DIM | A/10Volts | PROFIBUS PNU | 1713 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.0 .. 100.0 | DPR | 113 (dec) | |
Default | DIPEAK |
| ||
Opmode | 3 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Analog I/O | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Skalierungsfaktor für den analogen Stromsollwert 1 |
Beschreibung
Definiert die Normierung des analogen SW1-Eingangs (falls Stromsollwert in OPMODE = 3). Der eingestellte Strom-Wert entspricht der maximalen Eingangsspannung (10V).