VSCALE1

ASCII - Kommando

VSCALE1

 

 

Syntax Senden

VSCALE1 [Data]

 

Syntax Empfangen

VSCALE1 <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer16

CANBus Objektnummer

3629 (hex)

DIM

rpm / 10 Volts

PROFIBUS PNU

1897 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

-15000 .. 15000

DPR

297 (dec)

Default

3000

 

Opmode

1

Datentyp Bus/DPR

Integer16

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.8

Funktionsgruppe

Analog I/O

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

SW1-Drehzahlskalierungsfaktor

Beschreibung

Falls der Analogeingang SW1 als Sollwerteingang für die Drehzahlregelung benutzt wird, so kann mit dem Parameter VSCALE1 die Normierung der Eingangsspannung festgelegt werden.

Bei 10V-Drehzahlsollwert am Eingang SW1 stellt sich eine VSCALE1-Drehzahl ein.