ISCALE2

ASCII - Kommando

ISCALE2

 

 

Syntax Senden

ISCALE2 [Data]

 

Syntax Empfangen

ISCALE2 <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Float

CANBus Objektnummer

3572 (hex)

DIM

A/10Volts

PROFIBUS PNU

1714 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0.0 .. 100.0

DPR

114 (dec)

Default

DIPEAK

 

Opmode

3

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

1000

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Analog I/O

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Skalierungsfaktor für den analogen Stromsollwert 2

Beschreibung

Definiert die Normierung des analogen SW2-Eingangs (falls Stromsollwert in OPMODE = 3). Der eingestellte Strom-Wert entspricht der maximalen Eingangsspannung (10V).