AN11RANGE

ASCII - Kommando

AN11RANGE

 

 

Syntax Senden

AN11RANGE [Data]

 

Syntax Empfangen

AN11RANGE <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Nein

ASCII Format

Integer32

CANBus Objektnummer

369A (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

2010 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

-262144 .. 262143

DPR

410 (dec)

Default

0

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

4.78

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.6

Funktionsgruppe

Analog I/O

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Bereich für die analoge Änderung von INxTRIG

Beschreibung

Der Parameter AN11RANGE beschreibt die Wert-Änderung der Variable IN1TRIG, IN2TRIG, IN3TRIG oder IN4TRIG, wenn die Spannung am analogen Eingang 2 (SW2) von 0 auf 10V geändert wird. Diese Variable wird nur bei den Einstellungen ANCNFG=11 und ANCNFG=12 benutzt.

Beispiel:

ANCNFG=11
AN11NR=1
IN1TRIG=1000
AN11RANGE=500

bei SW2=0V IN1TRIG = 1000
bei SW2=10V IN1TRIG = 1500
bei SW2=-10V IN1TRIG = 500