ENCZERO
ASCII - Kommando | ENCZERO |
|
| |
Syntax Senden | ENCZERO [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | ENCZERO <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 3537 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1655 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. ENCOUT-1 | DPR | 55 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Output | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Nullimpulsoffset (ROD-Ausgabe) | |||
Beschreibung
Mit Hilfe des Kommandos ENCZERO kann die Ausgabe des ROD-Nullimpulses innerhalb einer Umdrehung verschoben werden. Die Verschiebung erfolgt im Uhrzeigersinn z.B. ENCOUT 1024 ENCZERO 256 Der Nullimpuls wird bei 90 Grad ausgegeben. Wirkt auch bei SSI - Ausgabe.