REFIP
ASCII - Kommando | REFIP |
|
| |
Syntax Senden | REFIP [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | REFIP <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 35E2 (hex) | |
DIM | Amperes | PROFIBUS PNU | 1826 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.0 .. min(IPEAK,IPEAKN) | DPR | 226 (dec) | |
Default | min(IPEAK,IPEAKN,DICONT/2) |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.71 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Current Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Spitzenstrom für die Referenzfahrt 7 |
Beschreibung
Mit dem Parameter REFIP kann der Spitzenstrom für die Referenzfahrt auf Anschlag definiert werden. Beim Start der Referenzfahrt Nr 7 (auf Anschlag mit Nullpunktsuche) wird der aktuelle Wert des Spitzenstromes IPEAK auf den Wert REFIP gesetzt. Nachdem die Referenzfahrt abgeschlossen wurde, wird der Parameter IPEAK auf den ursprünglichen Wert gesetzt.
Dieser Parameter wird auch dazu benutzt, bei FBTYPE=7 (Wake&Shake-Modus) den Strom zu begrenzen. Wenn der Wake&Shake gestartet wird, wird IPEAK auf REFIP gesetzt und nach Beendigung des Modus, wird der alte Wert von IPEAK wieder eingesetzt.