ROFFS2
ASCII - Kommando | ROFFS2 |
|
| |
Syntax Senden | ROFFS2 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | ROFFS2 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3656 (hex) | |
DIM | PUNIT | PROFIBUS PNU | 1942 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | long int | DPR | 342 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 3.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Gearing | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Positionsoffset bei "Absoluter Getriebefunktion" |
Beschreibung
Mit dem Parameter ROFFS2 kann die absolute SSI-Position der Master-Achse für den Master/Slave-Betrieb angepasst werden. Dieser Parameter wird nur bei der Ausführung der Referenzfahrt NREF=8 (Fahren auf absolute SSI-Position) benutzt.
Bei dem Start der Referenzfahrt wird eine absolute SSI-Position (GEARMODE=7) von der Master-Achse eingelesen und mit den Ausflösungfaktoren PGEARI / PGEARO verrechnet. Zu der so errechneten Position wird der Offsetwert ROFFS2 addiert und eine Fahrt zu der Zielposition gestartet.