VREF

ASCII - Kommando

VREF

 

 

Syntax Senden

VREF [Data]

 

Syntax Empfangen

VREF <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer32

CANBus Objektnummer

3628 (hex)

DIM

µm/s

PROFIBUS PNU

1896 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0 .. long int

DPR

296 (dec)

Default

10000

 

Opmode

8

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.6

Funktionsgruppe

Position Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Referenzfahrt-Geschwindigkeit

Beschreibung

Mit dem Parameter VREF wird der Geschwindigkeitsbetrag (VREF>0) für die Referenzfahrt vorgegeben. Die Referenzrichtung wird der Variable DREF entnommen.

Die Normierung der Geschwindigkeit wird in den Lageregler-Einheiten vorgegeben und hängt von den Parametern PGEARI und PGEARO ab.