FPGA
ASCII - Kommando | FPGA |
|
| |
Syntax Senden | FPGA [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | FPGA <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 363B (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1915 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2, 3, 4 | DPR | 315 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 2.49 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 2.0 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Anwahl verschiedener FPGA-Funktionalitäten | |||
Beschreibung
Das Kommando FPGA bestimmt welches FPGA-Programm in der Initialisierungsphase geladen werden soll.
- FPGA=0 Programm mit Nachlaufzähler in der Encoder Simulation X5 (Drive 400 X4)
- FPGA=1 Programm mit Up/Down-Zähler (dieses Programm erlaubt den Einsatz eines Sincos-Motors als Slave bei einer Master-/ Slave-Anwendung).
- FPGA=3 Programm, welches bei neueren CAN-Versionen eine Synchronisation der angeschlossenen Verstärker erlaubt (FW >= 4.56).
- FPGA=4 Als Ersatz für das Standardprogramm, wird mit dieser Einstellung bei SSI - Ausgabe 3 weitere Bits ausgegeben. 12 Bit Umdrehungen und 15 Bit in der Umdrehung.
Es existiert noch ein weiteres FPGA-Programm, das zum Einlesen von SSI-Gebern
eingesetzt werden kann. Dieses Programm wird automatisch geladen, wenn
GEARMODE=7 (SSI einlesen) vorgewählt wird, und braucht daher nicht über die
FPGA-Variable vorgewählt werden.