T

ASCII - Kommando

T

 

 

Syntax Senden

T [Data]

 

Syntax Empfangen

T <Data>

Vorhanden in

 

Type

Command

Setup Software

Ja

ASCII Format

Float

CANBus Objektnummer

360E (hex)

DIM

Amperes

PROFIBUS PNU

1870 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

-DIPEAK .. DIPEAK

DPR

270 (dec)

Default

-

 

Opmode

2

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

Enabled

Wichtung

1000

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Oscilloscope

EEPROM

-

Kurzbeschreibung

digitaler Stromsollwert

Beschreibung

Mit dem Kommando "T <i>" kann ein konstanter Stromsollwert <i> (in A) vorgegeben werden.

Der vorgegeben Stromsollwert gilt solange, bis ein neues T / STOP / OPMODE-Kommando übertragen wird.