SSIMODE

ASCII - Kommando

SSIMODE

 

 

Syntax Senden

SSIMODE [Data]

 

Syntax Empfangen

SSIMODE <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer8

CANBus Objektnummer

35F8 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1848 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0, 1, 2

DPR

248 (dec)

Default

0

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer8

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

2.12

 

Konfiguration

Nein

Revision

2.0

Funktionsgruppe

Position Output

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

SSI-Modus

Beschreibung

Der Parameter SSIMODE legt die Art der SSI-Ausgabe bzw. SSI-Einlesevorgangs an X5 (Drive 400 X4) fest.

  1. SSI-Ausgabe (GEARMODE<>7, ENCMODE=2)
    Bei der SSI-Ausgabe kann zwischen der Single-Turn Ausgabe und Multi-Turn Ausgabe umgeschaltet werden (Ab Firmware-Version 2.12).

    SSIMODE 0 Single Turn
    SSIMODE 1 Multi Turn

    Falls nicht die standardmäßigen 12 Bit, sondern 15 Bit pro Umdrehung ausgegeben werden sollen, so muss FPGA=4 gesetzt werden.
  2. SSI Einlesen
    Beim Einlesen eines SSI-Wertes (GEARMODE=7,ENCMODE=2)
    kann mit dem Parameter SSIMODE festgelegt werden, an welcher Stelle innerhalb des SSI-Bitstromes das Alarmbit übertragen wird.

    SSIMODE=0 kein Alarmbit
    SSIMODE=1 Alarmbit vorne
    SSIMODE=2 Alarmbit hinten