SSIOUT
ASCII - Kommando | SSIOUT |
|
| |
Syntax Senden | SSIOUT [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | SSIOUT <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35F9 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1849 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 31 | DPR | 249 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 2.0 | |
Funktionsgruppe | Feedback | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Baudrate/Bitzahl SSI | |||
Beschreibung
Abhängig davon ob SSI an X5 (Drive 400 X4) als Ausgabe oder Eingabe konfiguriert wurde, hat das Kommando SSIOUT unterschiedliche Bedeutung: