EXTPOS
ASCII - Kommando | EXTPOS |
|
| |
Syntax Senden | EXTPOS [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | EXTPOS <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 3539 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1657 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, 2, 3, 4 | DPR | 57 (dec) | |
Default | 4 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | Disabled + Reset (Coldstart) | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.62 |
| ||
Konfiguration | Ja | Revision | 2.0 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Vorwahl für die Art der Lageregelung |
Beschreibung
Das Kommando EXTPOS bestimmt die Feedback-Quelle für den internen Lageregler. Bei den meisten Applikationen wird die Positionsinformation für die Kommutierung und für die Lageregelung aus einer Quelle benutzt. Diese Quelle wird mit dem Parameter FBTYPE festgelegt und kann entweder ein Resolver oder ein Endat/Hiperface-Geber sein. In bestimmten Situationen kann es sinnvoll sein, die Positionsinformation für die Kommutierung und Lageregelung aus unterschiedlichen Quellen zu benutzen. In solchen Situationen bestimmt der Parameter FBTYPE weiterhin die Quelle für die Kommutierung, die Quelle für die Lageregelung wird mit Hilfe des Parameters GEARMODE vorgegeben.
Mit der Konfigurationsvariable EXTPOS wird die Quelle für die Lageregler-Positionsinformation (Kommutierungseinheit FBTYPE oder externer Geber GEARMODE) definiert.
Darüber hinaus kann damit die Art der Lageregelung (P/PI) festgelegt werden.
Parameter des PI-Lagereglers
Der PI-Lageregler kann mit Hilfe der folgenden Parameter eingestellt werden:
- GP: Proportionalverstärkung (Lage)
- GPTN: Nachstellzeit (Lage)
- GPFFV: Feed Forward (Lage)
- GPV: Proportionalverstärkung (Drehzahl)
Parameter des P-Lagereglers/PI-Drehzahlreglers Der P-Lageregler kann mit Hilfe der folgenden Parameter eingestellt werden:
Für die Einstellung des nachgeschalteten Drehzahlreglers, können die üblichen Drehzahlregler-Parameter benutzt werden.
Zustand | Lageregelung über / Lagereglerart | Einlesen des externen Gebers (PFB0) |
---|---|---|
EXTPOS=0 | Rückführungsart einstellbar über FBTYPE, Lageregler im PI - Modus, Drehzahlregler hat nur P-Anteil | Es kann kein externer Geber über X1 (Drive 400 X2) oder X5 (Drive 400 X4) eingelesen werden. |
EXTPOS=1 | Rückführung über externe Quelle einstellbar über GEARMODE, Lageregler im P - Modus, Drehzahlregler arbeitet im PI - Modus | Externer Geber einstellbar über GEARMODE, Abrufbar über PFB0 |
EXTPOS=2 | Rückführungsart einstellbar über FBTYPE, Lageregler im PI - Modus, Drehzahlregler hat nur P-Anteil | Externer Geber einstellbar über GEARMODE, Abrufbar über PFB0 |
EXTPOS=3 | Rückführungsart einstellbar über FBTYPE, Lageregler im P - Modus, Drehzahlregler hat PI-Anteil | Externer Geber einstellbar über GEARMODE, Abrufbar über PFB0 |
EXTPOS=4 | Rückführungsart einstellbar über FBTYPE, Lageregler im P - Modus, Drehzahlregler hat PI-Anteil | Es kann kein externer Geber über X1 (Drive 400 X2) oder X5 (Drive 400 X4) eingelesen werden. |