GPFFV

ASCII - Kommando

GPFFV

 

 

Syntax Senden

GPFFV [Data]

 

Syntax Empfangen

GPFFV <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Float

CANBus Objektnummer

3545 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1669 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

0.0 .. 50.0

DPR

69 (dec)

Default

1.0

 

Opmode

4, 5, 8

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

1000

ab Firmware

1.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.8

Funktionsgruppe

Position Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Lageregler: Vorsteuerung Drehzahl

Beschreibung

Lageregler: Vorsteuerung Drehzahl

Dieser Parameter wird sowohl bei dem P-Lageregler (EXTPOS=1,3,4), als auch PI-Lageregler (EXTPOS=0,2) benutzt.