GPTN
ASCII - Kommando | GPTN |
|
| |
Syntax Senden | GPTN [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | GPTN <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3546 (hex) | |
DIM | Milliseconds | PROFIBUS PNU | 1670 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1.0 .. 200.0 | DPR | 70 (dec) | |
Default | 50 |
| ||
Opmode | 4, 5, 8 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Lageregler: Nachstellzeit | |||
Beschreibung
Lageregler: Nachstellzeit
Dieser Parameter wird nur bei dem PI-Lageregler (EXTPOS=0,2) benutzt.
Sehen Sie dazu auch