GVTN
ASCII - Kommando | GVTN |
|
| |
Syntax Senden | GVTN [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | GVTN <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 354D (hex) | |
DIM | Milliseconds | PROFIBUS PNU | 1677 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.0 , GV/62.5 .. 1000.0 | DPR | 77 (dec) | |
Default | 10 |
| ||
Opmode | 0, 1 | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Drehzahlregler: Nachstellzeit |
Beschreibung
Die Drehzahlregler-Nachstellzeit ist die Zeitkonstante des Integralanteils im Drehzahlregler. Wenn GVTN = 0 gesetzt wird, so ist der Integralanteil abgeschaltet.